|
|
|
WDE011103
Vägguttag, Renova, 1-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Renova
|
Typ av produkt eller komponent
|
Uttag
|
Produktbeskrivning
|
Med fästram
|
Kvantitet per set
|
Sats med 5
|
Produktkompatibilitet
|
Kompletteras med valfri Renova ram
|
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar
|
1
|
Apparatmontering
|
Infälld
|
Uttagstyp
|
Jordat
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standard uttag
|
CEE 7/3
|
Märkström
|
16 A
|
Ue märkspänning
|
250 V AC
|
Färg
|
Vit (RAL 9010)
|
Anslutningar - plintar
|
Snabbanslutning
|
Anslutningskapacitet
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
|
Material
|
PC/ABS
|
Montering
|
Med skruv och klor
|
Diameter
|
71 mm
|
Inbyggnadsdjup
|
28 mm
|
Utskjutande mått
|
15 mm
|
Miljö
Standarder
|
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
SS 428 08 34
SFS 5610:2004
|
Produktcertifieringar
|
FIMKO
SEMKO
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
67,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
8,800 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
23,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
8,700 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
372,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
33,400 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
39,400 cm
|
Förpackning 3 djup
|
30,400 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
6,402 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
|
|