Schneider-Electric
 
WDE011121 bild- scope
WDE011121
Vägguttag, Renova, 2-vägs, ojordat, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820056
EAN-kod EAN-kod: 
3606480698064
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Med fästram
Kvantitet per set Sats med 5
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Renova ram
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Apparatmontering Infälld
Uttagstyp 2P
Outlet standard deviation Universell
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Färg Vit (RAL 9010)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv och klor
Bredd 71 mm
Höjd 92 mm
Inbyggnadsdjup 22 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SS 428 08 34
SFS 5610:2004
NEK 502:2006
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 9,600 cm
Förpackning 1 vikt 72,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,600 cm
Förpackning 2 bredd 26,400 cm
Förpackning 2 djup 9,700 cm
Förpackning 2 vikt 450,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 34,400 cm
Förpackning 3 bredd 39,600 cm
Förpackning 3 djup 31,400 cm
Förpackning 3 vikt 5,832 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Logistik information
Ursprungsland PL