|
|
|
WDE011152
Dosa, Renova, 2-vägsuttag, 25mm, utanpåliggande, IP20, lodrät, vågrät, montering, Vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Renova
|
Typ av produkt eller komponent
|
Apparatdosa
|
Produktdestination
|
För dubbelt vägguttag
|
Färg
|
Vit (RAL 9010)
|
Kvantitet per set
|
Sats med 5
|
Teknisk data
Antal fack
|
2 fack
|
Apparatmontering
|
Utanpåliggande
|
Montering
|
Skruv
|
Material
|
PC/ABS
|
Höjd
|
105 mm
|
Bredd
|
83 mm
|
Djup
|
25 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN 60670-1
|
Produktcertifieringar
|
SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
2,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
10,900 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
26,100 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
216,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Förpackning 3 höjd
|
32,200 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
29,800 cm
|
Förpackning 3 djup
|
39,800 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
3,174 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|