Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE011160 |
Schneider-Electric
 
WDE011160 bild- scope
WDE011160
Dosa, Renova, kopplingsdosa, utanplint, 83mm, utanpåliggande, IP20, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummerE-nummer: 
1437599
EAN-kodEAN-kod: 
3606480698101
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Renova
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Kabelingång Med knock-outs
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Anslutningar - plintar Utan plint
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Skruv: kapsling
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Djup 36 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −5…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Brandtålighet 650 °C
Standarder EN 60670
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 52,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,100 cm
Förpackning 2 bredd 22,900 cm
Förpackning 2 djup 9,000 cm
Förpackning 2 vikt 274,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 960
Förpackning 3 höjd 115,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 77,320 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL