Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE011161 |
Schneider-Electric
 
WDE011161 bild- scope
WDE011161
Dosa, Renova, kopplingsdosa, med plint, 5-pol, skruv, IP20, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummerE-nummer: 
1437601
EAN-kodEAN-kod: 
3606480698118
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Renova
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Kabelingång Med knock-outs
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Skruv: kapsling
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Djup 36 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −5…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Brandtålighet 650 °C
Standarder EN 60670
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,600 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 8,100 cm
Förpackning 1 vikt 58,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 960
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 115,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 77,320 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL