Schneider-Electric
 
WDE011272 bild- scope
WDE011272
Strömställare, Renova, klenspänningstryckknapp, 4-pol, med LED, indikering, 12-24 AC, 12-30 DC, skruvanslutning, Svart
E-nummer E-nummer: 
1820076
EAN-kod EAN-kod: 
3606480698231
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Klenspänningstryckknapp
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Med fästram
Colour Svart (NCS S 9000-N)
Funktion 4-pol
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Märkström 400 mA
Ue märkspänning 12...24 V AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Kontaktbestyckning 4 NO
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 4
Knapp Tryckknapp
Lokal indikering Med ljus
Montering Med skruvar
Höjd 15 mm
Djup 25 mm
Bredd 71 mm
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,800 cm
Förpackning 1 djup 8,400 cm
Förpackning 1 vikt 94,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV