Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE011290 |
Schneider-Electric
 
WDE011290 bild- scope
WDE011290
Centrumplatta, Renova, blindlock, inkl,plåtstödram, infälld, skruvfastsättning, Svart
E-nummerE-nummer: 
1831191
EAN-kodEAN-kod: 
3606480661006
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Blindplatta
Produktbeskrivning Blindlock inkl. plåtstödram
Färg Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set 1
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Montering Skruv
Material PC/ABS
IP-kapslingsklass IP20
Diameter 51 mm
Djup 10 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,700 cm
Förpackning 1 bredd 7,100 cm
Förpackning 1 djup 7,100 cm
Förpackning 1 vikt 7,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,500 cm
Förpackning 2 bredd 7,700 cm
Förpackning 2 djup 9,500 cm
Förpackning 2 vikt 90,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 6000
Förpackning 3 höjd 115,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 259,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL