Schneider-Electric
 
WDE011408 bild- scope
WDE011408
Ram, Renova, glas, 3-fack, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1831212
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661129
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Täckram
Färg Vitt glas
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 3-fack
Material PC + ABS med glas
Bredd 89 mm
Höjd 230 mm
Djup 11 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 23,100 cm
Förpackning 1 djup 1,000 cm
Förpackning 1 vikt 213,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,000 cm
Förpackning 2 bredd 10,000 cm
Förpackning 2 djup 26,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,341 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1280
Förpackning 3 höjd 107,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 334,576 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL