Schneider-Electric
 
WDE011448 bild- scope
WDE011448
Ram, Renova, plast, 1-fack, lodrät, vågrät, montering, Koppar
E-nummer E-nummer: 
1831251
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661303
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Täckram
Färg Koppar
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 1 fack
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Djup 15 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 8,300 cm
Förpackning 1 vikt 13,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,500 cm
Förpackning 2 bredd 7,700 cm
Förpackning 2 djup 9,500 cm
Förpackning 2 vikt 117,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 6000
Förpackning 3 höjd 115,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 210,982 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL