Schneider-Electric
 
WDE011449 bild- scope
WDE011449
Ram, Renova, plast, ytterdel, kombination, lodrät, vågrät, montering, Koppar
E-nummer E-nummer: 
1831257
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661310
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Kombiram
Färg Koppar
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 2 fack
Placering (vid montage) Yttre
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Djup 15 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 8,300 cm
Förpackning 1 vikt 26,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,500 cm
Förpackning 2 bredd 8,500 cm
Förpackning 2 djup 22,500 cm
Förpackning 2 vikt 196,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 99,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 93,120 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL