Schneider-Electric
 
WDE011455 bild- scope
WDE011455
Ram, Renova, plast, 2-vägsuttag, lodrät, vågrät, montering, Titan
E-nummer E-nummer: 
1831272
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661372
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Täckram
Produktdestination För dubbelt vägguttag
Färg Titan
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 1 x 2 fack
Material PC/ABS
Bredd 83 mm
Höjd 105 mm
Djup 14 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
NEMKO
SEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,400 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 10,500 cm
Förpackning 1 vikt 12,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,500 cm
Förpackning 2 bredd 7,700 cm
Förpackning 2 djup 9,500 cm
Förpackning 2 vikt 109,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 6000
Förpackning 3 höjd 115,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 208,780 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL