|
|
|
WDE011458
Ram, Renova, plast, mittdel, kombination, lodrät, vågrät, montering, Valnöt
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum SEP 13, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Renova
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kombiram
|
Färg
|
Valnöt
|
Teknisk data
Apparatmontering
|
Infälld
|
Antal fack
|
1 fack
|
Placering (vid montage)
|
Mitten
|
Material
|
PC/ABS
|
Diameter
|
83 mm
|
Djup
|
15 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN 60669-1
|
Produktcertifieringar
|
FIMKO
SEMKO
CE
NEMKO
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
13,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
9,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
7,7 cm
|
Förpackning 2 djup
|
9,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
109,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
6000
|
Förpackning 3 höjd
|
115,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
169,6 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|