Schneider-Electric
 
WDE011461 bild- scope
WDE011461
Ram, Renova, plast, ytterdel, kombination, lodrät, vågrät, montering, Vit marmor
E-nummer E-nummer: 
1831260
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661433
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Kombiram
Färg Vit marmor
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 2 fack
Placering (vid montage) Yttre
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Djup 15 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
CE
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3 cm
Förpackning 1 bredd 8,3 cm
Förpackning 1 djup 8,3 cm
Förpackning 1 vikt 26 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,5 cm
Förpackning 2 bredd 8,5 cm
Förpackning 2 djup 22,5 cm
Förpackning 2 vikt 201 g
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 99 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 93,12 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL