Schneider-Electric
 
WDE011462 bild- scope
WDE011462
Ram, Renova, plast, mittdel, kombination, lodrät, vågrät, montering, Vit marmor
E-nummer E-nummer: 
1831266
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661440
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Kombiram
Färg Vit marmor
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 1 fack
Placering (vid montage) Mitten
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Djup 15 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
NEMKO
SEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,3 cm
Förpackning 1 djup 8,3 cm
Förpackning 1 vikt 13 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL