Schneider-Electric
 
WDE011506 bild- scope
WDE011506
Tapetskydd, Renova, plast, 1-fack, lodrät, vågrät, montering, Transparent
E-nummer E-nummer: 
1820090
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661563
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Renova
Typ av produkt eller komponent Tapetskydd
Färg Transparent
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Material PC/ABS
Utskjutande mått 2 mm
Diameter 116 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,400 cm
Förpackning 1 bredd 11,600 cm
Förpackning 1 djup 11,600 cm
Förpackning 1 vikt 12,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 11,300 cm
Förpackning 2 bredd 14,500 cm
Förpackning 2 djup 19,500 cm
Förpackning 2 vikt 562,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 4800
Förpackning 3 höjd 99,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 101,200 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL