Schneider-Electric
 
WDE011534 bild- scope
WDE011534
Strömställare, Renova, tillbehör, vippa, med symbol, klocka, Svart
E-nummer E-nummer: 
1820083
EAN-kod EAN-kod: 
3606480758072
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Renova
Typ av produkt eller komponent Vippa
Produktdestination Strömbrytare
Färg Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Märkning Klocksymbol
Material PC/ABS
Höjd 39 mm
Bredd 13 mm
Utskjutande mått 10 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 10 cm
Förpackning 1 vikt 4 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,5 cm
Förpackning 2 bredd 7,7 cm
Förpackning 2 djup 9,5 cm
Förpackning 2 vikt 65 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 460 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL