Schneider-Electric
 
WDE011535 bild- scope
WDE011535
Strömställare, Renova, tillbehör, vippa, med symbol, lampa, Svart
E-nummer E-nummer: 
1820093
EAN-kod EAN-kod: 
3606480758089
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Renova
Typ av produkt eller komponent Vippa
Produktdestination Strömbrytare
Färg Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Märkning Lampsymbol
Material PC/ABS
Höjd 39 mm
Bredd 13 mm
Utskjutande mått 10 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,700 cm
Förpackning 1 bredd 2,500 cm
Förpackning 1 djup 3,900 cm
Förpackning 1 vikt 3,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 460,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1920
Förpackning 3 höjd 115,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 69,160 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL