Schneider-Electric
 
WDE011536 bild- scope
WDE011536
Ratt till dimmer, Renova, centrumplatta, mutter, vit
E-nummer E-nummer: 
1360457
EAN-kod EAN-kod: 
3606489699857
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Renova
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta dimmer
Produktdestination Vrid-knapp
Material Termoplast blank
IP-kapslingsklass IP20
Teknisk data
Montering Med skruv
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,600 cm
Förpackning 1 bredd 4,900 cm
Förpackning 1 djup 5,000 cm
Förpackning 1 vikt 16,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,200 cm
Förpackning 2 bredd 9,000 cm
Förpackning 2 djup 20,600 cm
Förpackning 2 vikt 122,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland LV