Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE011611 |
Schneider-Electric
 
WDE011611 bild- scope
WDE011611
Dimmer, Renova, vrid, varvtalsregulator, 400VA, asynkronmotor, infälld, IP20, skruvanslutning, Svart
E-nummerE-nummer: 
1360268
EAN-kodEAN-kod: 
3606480661808
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Dimmer
Enhetsapplikation Varvtalsregulator
Produktbeskrivning Fästplatta för strömställare
Typ av dimmer Varvtalsregulator
Last 1-fas motor: 20...400 VA
Colour Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Renova ram
Ue märkspänning 230 V AC
Märkström 10 A
Effektområde 20...400 VA
Tillhörande säkring 4 A
Funktion 1-pol
Dimmerkontroll Vrid
Skyddstyp Säkringsskydd
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 1
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Apparatmontering Infälld
Diameter 71 mm
Inbyggnadsdjup 29 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder EN 60 669-2-1
EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,200 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 128,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 10,200 cm
Förpackning 2 bredd 20,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,386 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV