Schneider-Electric
 
WDE011623 bild- scope
WDE011623
Termostat, Renova, elektronisk, golvtermostat, +5º C till +50º C, infälld, med golvgivare, IP20, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
8580079
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661921
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Termostat
Produktbeskrivning Med fästram
Färg Vit
Kvantitet per set 1 st
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Renova ram
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Enhetsapplikation Golv
Funktion 2-pol
Temperaturinställningsområde 5…30 °C
Märkström 16 A vid 250 V AC
Lokal indikering LED (röd)uppvärmningsläge:
LED (grön)drift:
Anslutningar - plintar Skruvanslutning
Material PC/ABS
Inbyggnadsdjup 24 mm
Diameter 83 mm
Utskjutande mått 21 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 200,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Def1703c-bccd-49de-ae17-8619132d31d0
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV