Schneider-Electric
 
WDE011702 bild- scope
WDE011702
Centrumplatta, Renova, Actassi, 1x8pol, inkl,plåtstödram, infälld, Svart
E-nummer E-nummer: 
5102291
EAN-kod EAN-kod: 
3606480661976
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta
Produktbeskrivning Med fästram
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 1
Färg Svart
Material Termoplast
Diameter 83 mm
Inbyggnadsdjup 20 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 7,100 cm
Förpackning 1 vikt 24,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,700 cm
Förpackning 2 bredd 8,700 cm
Förpackning 2 djup 22,700 cm
Förpackning 2 vikt 172,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor