Schneider-Electric
 
WDE015510 bild- scope
WDE015510
Utanpåliggande kopplingsdosa, Exxact, utan plint, vit
E-nummer E-nummer: 
1438224
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504434
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range of product EXXACT
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Med skruvar: botten platta
Genom att klicka in: täckram
Material PC (polykarbonat): täckram
PC 10 % GF: botten platta
Terminals Utan plint
Höjd 65,0 mm
Bredd 65,0 mm
Djup 36,0 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
IK-skyddsgrad IK07
Glow wire temp 750 °C
Standarder EN 60670
Produktcertifieringar CE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 6,500 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 36,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,600 cm
Förpackning 2 bredd 22,600 cm
Förpackning 2 djup 8,600 cm
Förpackning 2 vikt 236,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL