Schneider-Electric
 
WDE015526 bild- scope
WDE015526
Utanpåliggande strömställare, Exxact, dubbel-trapp, 16A, IP21, snabbanslutning, vit
E-nummer E-nummer: 
1820263
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504182
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal vippor 2
Funktion Dubbel-trapp
Koppling [6+6]
Rated current 16 AX
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 0,0
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC 10 % GF: botten platta
PC (polykarbonat): täckram
PC/ABS: vippa
Valfri montering Med skruv: insats
Genom att klicka in: täcklock
Genom att klicka in: vippa
Höjd 75,0 mm
Bredd 65,0 mm
Utskjutande mått 27,0 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 6,500 cm
Förpackning 1 djup 7,500 cm
Förpackning 1 vikt 72,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,500 cm
Förpackning 2 bredd 22,600 cm
Förpackning 2 djup 8,700 cm
Förpackning 2 vikt 416,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL