Schneider-Electric
 
WDE015551 bild- scope
WDE015551
Utanpåliggande strömställare, Exxact, vipptryckknapp, 1-pol, separat lampkrets, med fjäder, snabbanslutning, vit
E-nummer E-nummer: 
1820283
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504250
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Tryckknapp
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal vippor 1
Funktion 1-pol
Koppling [1TSL]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Lokal indikering LED röd - 0.1 mA
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 2,0
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC 10 % GF: botten platta
PC (polykarbonat): täckram
PC/ABS: vippa
Valfri montering Med skruv: insats
Genom att klicka in: täcklock
Genom att klicka in: vippa
Höjd 75,0 mm
Bredd 65,0 mm
Utskjutande mått 27,0 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 6,500 cm
Förpackning 1 djup 7,400 cm
Förpackning 1 vikt 70,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL