|
|
|
WDE015562
Utanpåliggande strömställare, Exxact, kontrollströmställare, 2-pol, 16A, IP21, snabbanslutning, vit
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
EXXACT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Strömställare
|
Enhetsapplikation
|
Manövrering
|
Teknologityp
|
Elektromekanisk
|
Kvantitet per set
|
Sats med 5
|
Teknisk data
Produktbeskrivning
|
Komplett produkt
|
Apparatmontering
|
Utanpåliggande
|
Antal vippor
|
1
|
Funktion
|
2-pol
|
Koppling
|
[2K]
|
Rated current
|
16 AX
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Colour
|
Vit (RAL 9003)
|
Lokal indikering
|
LED röd - 0.1 mA
|
Anslutningar - plintar
|
Snabbanslutning
|
Loop terminaler
|
2,0
|
Anslutningskapacitet
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
|
Material
|
PC 10 % GF: botten platta
PC (polykarbonat): täckram
PC/ABS: vippa
|
Valfri montering
|
Med skruv: insats
Genom att klicka in: täcklock
Genom att klicka in: vippa
|
Höjd
|
75,0 mm
|
Bredd
|
65,0 mm
|
Utskjutande mått
|
27,0 mm
|
Märkning
|
0 - 1
|
Miljö
Standarder
|
EN 60669-1
|
Produktcertifieringar
|
CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
68,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
8,600 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
22,700 cm
|
Förpackning 2 djup
|
8,900 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
410,000 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Hållbar förpackning
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|