Schneider-Electric
 
WDE015588 bild- scope
WDE015588
Utanpåliggande vägguttag, Exxact, Primo, 4-vägs, jordat, 16A, IP21, snabbanslutning, vit
E-nummer E-nummer: 
1820307
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504403
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 4
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Tillgänglig funktion Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material PC (polykarbonat): täckram
PC 10 % GF: botten platta
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP21
Höjd 98,0 mm
Djup 42,0 mm
Bredd 116,0 mm
Utskjutande mått 42,0 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEK 502
SFS 5610
SS 428 08 34
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 9,800 cm
Förpackning 1 djup 11,500 cm
Förpackning 1 vikt 186,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,400 cm
Förpackning 2 bredd 12,600 cm
Förpackning 2 djup 26,300 cm
Förpackning 2 vikt 1,004 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 70
Förpackning 3 höjd 29,400 cm
Förpackning 3 bredd 59,600 cm
Förpackning 3 djup 42,000 cm
Förpackning 3 vikt 14,788 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13
Logistik information
Ursprungsland PL