Schneider-Electric
 
WDE015591 bild- scope
WDE015591
Utanpåliggande vägguttag, Exxact, 2-vägs, ojordat, bottenplatta, IP21, snabbanslutning, vit
E-nummer E-nummer: 
1820300
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504342
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp 2P
Antal uttagsbrunnar 2
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Outlet standard deviation Universell
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Tillgänglig funktion Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material PC (polykarbonat): täckram
PC 10 % GF: botten platta
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP21
Höjd 98,0 mm
Djup 39,0 mm
Bredd 65,0 mm
Utskjutande mått 39,0 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEK 502
SFS 5610
SS 428 08 34
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,900 cm
Förpackning 1 bredd 6,500 cm
Förpackning 1 djup 9,700 cm
Förpackning 1 vikt 88,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Minsta procentandel återvunnen 15
Logistik information
Ursprungsland PL