Schneider-Electric
 
WDE015733 bild- scope
WDE015733
Vattenpass för infällda och utanpåliggande strömställare och vägguttag, grön
E-nummer E-nummer: 
1635662
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504519
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact Utanpåliggande
Renova Utanpåliggande
Produktfamilj EXXACT
Renova
Typ av produkt eller komponent Vattenpass
Teknisk data
Produktkompatibilitet Strömställare
Uttag
Kompatibilitetsintervall Exxact
Exxact Utanpåliggande
Renova
Renova Utanpåliggande
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,700 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 30,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,800 cm
Förpackning 2 bredd 9,400 cm
Förpackning 2 djup 22,600 cm
Förpackning 2 vikt 344,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Förpackning 3 höjd 29,800 cm
Förpackning 3 bredd 40,400 cm
Förpackning 3 djup 29,800 cm
Förpackning 3 vikt 4,596 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland PL