Schneider-Electric
 
WDE015742 bild- scope
WDE015742
Vägguttag, Exxact, sockeldosa, 2-vägs, jordat, utanpåliggande, färdigkopplade ledare, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820335
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504601
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 2
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Tillgänglig funktion Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
Knock-outs för rör som kommer från golvet
Utskurna områden för golvlister och kablar från sidorna
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren): täckram
ABS (akrylnitrilbutadienstyren): botten platta
ASA + PC: centrumplatta
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP21
Höjd 140,0 mm
Djup 46,0 mm
Bredd 112,0 mm
Utskjutande mått 46,0 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEK 502
SFS 5610
SS 428 08 34
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 11,800 cm
Förpackning 1 djup 14,000 cm
Förpackning 1 vikt 220,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 13,200 cm
Förpackning 2 bredd 16,800 cm
Förpackning 2 djup 24,800 cm
Förpackning 2 vikt 1,186 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 59,200 cm
Förpackning 3 vikt 12,610 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13
Logistik information
Ursprungsland PL