Schneider-Electric
 
WDE015752 bild- scope
WDE015752
Dosa, Exxact, Primo, 2-fack, 33mm, utanpåliggande, med ram, IP21, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820320
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504557
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 2 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Tillgänglig funktion Möjlighet till dragavlastning och skiljevägg
Knock-out och fixeringshål för väggbox
Knock-outs för rör
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Sats med 5
Höjd 156,0 mm
Bredd 85,0 mm
Utskjutande mått 33,0 mm
Kabelingång Knock-out
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,600 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 15,500 cm
Förpackning 1 vikt 86,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,700 cm
Förpackning 2 bredd 18,700 cm
Förpackning 2 djup 19,100 cm
Förpackning 2 vikt 532,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 58,400 cm
Förpackning 3 djup 39,200 cm
Förpackning 3 vikt 6,042 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL