Schneider-Electric
 
WDE015761 bild- scope
WDE015761
Dosa, Exxact, Primo, 1-fack, 47mm, utanpåliggande, med ram, IP21, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820313
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504526
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 1 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Tillgänglig funktion Knock-out och fixeringshål för väggbox
Knock-outs för rör
Möjlighet till dragavlastning
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Set med 10 st
Höjd 85,0 mm
Bredd 85,0 mm
Utskjutande mått 47,0 mm
Kabelingång Knock-out
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,900 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 68,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 11,500 cm
Förpackning 2 bredd 16,000 cm
Förpackning 2 djup 25,600 cm
Förpackning 2 vikt 800,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 100
Förpackning 3 höjd 29,400 cm
Förpackning 3 bredd 59,600 cm
Förpackning 3 djup 43,000 cm
Förpackning 3 vikt 8,734 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL