Schneider-Electric
 
WDE015788 bild- scope
WDE015788
Utanpåliggande vägguttag, Exxact, 4-vägs, jordat, monterat på stegplåt, 16A, IP21, snabbanslutning, vit
E-nummer E-nummer: 
1820309
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504427
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Produktbeskrivning Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar 4
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Uttagstyp Jordat
Märkström 16 A
Uttagstyp Med petskydd
Tillgänglig funktion Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
Montering Med skruvar
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC (polykarbonat): täckram
PC 10 % GF: botten platta
Djup 45,0 mm
Höjd 120,0 mm
Bredd 180,0 mm
Utskjutande mått 45,0 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEK 502
SFS 5610
SS 428 08 34
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,8 cm
Förpackning 1 bredd 15 cm
Förpackning 1 djup 21,4 cm
Förpackning 1 vikt 404 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 24,6 cm
Förpackning 2 bredd 19,4 cm
Förpackning 2 djup 24,6 cm
Förpackning 2 vikt 2,184 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 10
Förpackning 3 höjd 26,4 cm
Förpackning 3 bredd 29,2 cm
Förpackning 3 djup 39,4 cm
Förpackning 3 vikt 4,746 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland PL