|
|
|
WDE015821
Utanpåliggande strömställare, Renova, vippströmställare, trapp/1-pol, 16A, IP21, snabbanslutning, vit
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Renova
|
Typ av produkt eller komponent
|
Strömställare
|
Enhetsapplikation
|
Dimmer
|
Produktbeskrivning
|
Komplett produkt
|
Colour
|
Vit (RAL 9010)
|
Kvantitet per set
|
Sats med 5
|
Funktion
|
Trapp 1-pol
|
Teknisk data
Teknologityp
|
Elektromekanisk
|
Märkström
|
16 AX
|
Ue märkspänning
|
250 V AC
|
Anslutningar - plintar
|
Snabbanslutning
|
Antalet överkopplingsklämmor
|
2
|
Anslutningskapacitet
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
|
Apparatmontering
|
Utanpåliggande
|
Antal vippor
|
1
|
Koppling
|
[6/1]
|
Knapp
|
Vippa
|
Material
|
PC: täcklock
PC 10 % GF: botten platta
PC/ABS: vippa
|
Ytbehandling
|
Blank fästram:
Matt täckram:
|
Montering
|
Med skruv
|
Diameter
|
70,0 mm
|
Inbyggnadsdjup
|
0,0 mm
|
Utskjutande mått
|
27,0 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
|
Produktcertifieringar
|
CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
|
Standarder
|
EN 60669-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
58,000 g
|
Hållbarhetsinformation
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
|
|