Schneider-Electric
 
WDE015826 bild- scope
WDE015826
Utanpåliggande strömställare, Renova, vippströmställare, dubbel-trapp, 16A, IP21, snabbanslutning, vit
E-nummer E-nummer: 
1820346
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504687
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Komplett produkt
Colour Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Funktion Dubbel-trapp
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Märkström 16 AX
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal vippor 2
Koppling [6+6]
Knapp Vippa
Material PC: täcklock
PC 10 % GF: botten platta
PC/ABS: vippa
Ytbehandling Blank fästram:
Matt täckram:
Montering Med skruv
Diameter 70,0 mm
Inbyggnadsdjup 0,0 mm
Utskjutande mått 27,0 mm
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,800 cm
Förpackning 1 djup 6,800 cm
Förpackning 1 vikt 64,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,800 cm
Förpackning 2 bredd 8,600 cm
Förpackning 2 djup 22,600 cm
Förpackning 2 vikt 368,000 g
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 140
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 11,084 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland PL