Schneider-Electric
 
WDE015910 bild- scope
WDE015910
Utanpåliggande kopplingsdosa, Renova, utan plint, 70mm, IP21, lodrät, vågrät, montering, svart
E-nummer E-nummer: 
1438226
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504816
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range of product Renova
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Färg Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Med skruvar: botten platta
Genom att klicka in: täckram
Material PC (polykarbonat): täckram
PC 10 % GF: botten platta
Terminals Utan plint
Diameter 70,0 mm
Djup 38,0 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
IK-skyddsgrad IK07
Glow wire temp 750 °C
Standarder EN 60670
Produktcertifieringar CE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 6,900 cm
Förpackning 1 djup 6,900 cm
Förpackning 1 vikt 32,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland PL