Schneider-Electric
 
WDE015916 bild- scope
WDE015916
Utanpåliggande strömställare, Renova, vippströmställare, kron, 16A, IP21, snabbanslutning, svart
E-nummer E-nummer: 
1820344
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504670
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Komplett produkt
Colour Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set Sats med 5
Funktion Kron
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Märkström 16 AX
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal vippor 2
Koppling [5]
Knapp Vippa
Material PC: täcklock
PC 10 % GF: botten platta
PC/ABS: vippa
Ytbehandling Blank fästram:
Matt täckram:
Montering Med skruv
Diameter 70,0 mm
Inbyggnadsdjup 0,0 mm
Utskjutande mått 27,0 mm
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,900 cm
Förpackning 1 djup 6,800 cm
Förpackning 1 vikt 60,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL