Schneider-Electric
 
WDE015977 bild- scope
WDE015977
Utanpåliggande vägguttag, Renova, 1-vägs, jordat, IP21, skruvanslutning, svart
E-nummer E-nummer: 
1820353
EAN-kod EAN-kod: 
3606489504755
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 1
Apparatmontering Utanpåliggande
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation Schuko
Standard uttag CEE 7/3
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Färg Svart (NCS S 9000-N)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC (polykarbonat): täckram
PC 10 % GF: botten platta
Montering Med skruvar: insats
Med skruv: täckram
Diameter 70,0 mm
Inbyggnadsdjup 0,0 mm
Utskjutande mått 43,0 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEK 502
SFS 5610
SS 428 08 34
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,3 cm
Förpackning 1 bredd 6,9 cm
Förpackning 1 djup 6,9 cm
Förpackning 1 vikt 64,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,4 cm
Förpackning 2 bredd 17,6 cm
Förpackning 2 djup 25,8 cm
Förpackning 2 vikt 766,0 g
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 40,0 cm
Förpackning 3 djup 60,0 cm
Förpackning 3 vikt 9,992 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland PL