Schneider-Electric
 
WDE016016 bild- scope
WDE016016
Utanpåliggande strömställare, Exxact, Primo, kron, 16A, IP21, skruvanslutning, blisterpack, vit
E-nummer E-nummer: 
1820391
EAN-kod EAN-kod: 
3606481825377
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal vippor 2
Funktion Trapp 1-pol
Koppling [5]
Rated current 16 AX
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Loop terminaler 2,0
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC 10 % GF: botten platta
PC (polykarbonat): täckram
PC/ABS: vippa
Valfri montering Med skruv: insats
Genom att klicka in: täcklock
Genom att klicka in: vippa
Höjd 75,0 mm
Bredd 65,0 mm
Utskjutande mått 27,0 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 17,600 cm
Förpackning 1 vikt 104,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 13,000 cm
Förpackning 2 bredd 19,800 cm
Förpackning 2 djup 26,200 cm
Förpackning 2 vikt 612,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 15
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 28,800 cm
Förpackning 3 djup 39,600 cm
Förpackning 3 vikt 2,302 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL