Schneider-Electric
 
WDE016216 bild- scope
WDE016216
Utanpåliggande strömställare, Renova, vippströmställare, kron, 16A, IP21, snabbanslutning, blisterpack, svart
E-nummer E-nummer: 
1820400
EAN-kod EAN-kod: 
3606481825490
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Komplett produkt
Colour Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set Sats med 5
Funktion Kron
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Märkström 16 AX
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal vippor 2
Koppling [5]
Knapp Vippa
Material PC: täcklock
PC 10 % GF: botten platta
PC/ABS: vippa
Ytbehandling Blank fästram:
Matt täckram:
Montering Med skruv
Diameter 70,0 mm
Inbyggnadsdjup 0,0 mm
Utskjutande mått 27,0 mm
IP-kapslingsklass IP20
IP21 då kabeln förs in underifrån
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 12,000 cm
Förpackning 1 djup 18,500 cm
Förpackning 1 vikt 85,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 19,400 cm
Förpackning 2 bredd 12,200 cm
Förpackning 2 djup 26,000 cm
Förpackning 2 vikt 575,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 15
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 2,166 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL