|
|
|
XACA9413
Trycke yttre gummitätning grönt
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XAC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverdon för tryckknapp
|
Komponentnamn
|
XACA
|
Teknisk data
Märkning
|
Omärkt
|
Manöver extra information
|
Yttre tätning
|
Färg på lins
|
Grön
|
Produktkompatibilitet
|
XACA..
|
Placering (vid montage)
|
Framsidan av skåp
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
10
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
UL 508
IEC 60204-32
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Överspänningskategori
|
Klass II conforming to IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Produktens vikt
|
0,01 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
95,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
700
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
7,094 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|