Schneider-Electric
 
XACD21P3111 bild- scope
XACD21P3111
Hängmanöverdon XAC-D - 1 vipptrycke
E-nummer E-nummer: 
3740550
EAN-kod EAN-kod: 
3389110656060
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XAC
Typ av produkt eller komponent Hängmanöverdon
Enhetens korta namn XACD
Teknisk data
Typ av tryckknappslåda Dubbelisolerad
Kapslingsmaterial Polypropylen
Manövertyp Intuitiv
Elektrisk kretstyp Effektkrets
Kapslingstyp Komplett klar att använda
Tryckknappslåda applikation Tvåhastightesmotorer
Typ av motorstarter Backning
Komposition tryckknappslåda 12 riktningar knapp
Typ av kontrollknapp Första riktningsknappen 2-pol öka, långsamt
Andra riktningsknappen 2-pol minska, långsamt
Produktkompatibilitet XEDS3111 för reversibel drift
Mekanisk förregling Med mekansik förregling
Färg på tryckknappslåda Gul
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Standarder EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
UL 508
EN/IEC 60204-32
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to EN 50102
Mekanisk livslängd 3000000 cycles
Kabelingång Gummigenomföring med valbar kabelarea 7…18 mm
[Ithe] termisk ström i kapsling 16 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] stötspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kontakter drift Momentan
Manövreringskraft 28 N
Kortslutningsskydd 6 A säkringsskydd av kassett typ aM
Märkdrift effekt i W 2200 W AC-3 vid 400 V överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
2200 W AC-4 vid 400 V överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk livslängd 1000000 cycles AC-3, 2200 W vid 400 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
1000000 cycles AC-4, 2200 W vid 400 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
Beskrivning anslutning ISO n°1 (3-4)P
(1-2)P
(7-8)P
(5-6)P
Uttagsmärkning (11-12)NC
(13-14)NO
Produktens vikt 0,355 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 12,5 cm
Förpackning 1 djup 31,5 cm
Förpackning 1 vikt 462,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,351 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor