Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XALK84W3BE |
Schneider-Electric
 
XALK84W3BE bild- scope
XALK84W3BE
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, nödstopp, röd, fyrkantigt trycke, röd/vit LED, 24 V AC/DC, 1 NO+1 NC
E-nummerE-nummer: 
3730836
EAN-kodEAN-kod: 
3606489745653
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XALK
Typ av produkt eller komponent Komplett tryckknappslåda
Enhetens korta namn XALK
Produktdestination För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Tryckknappslåda applikation Nödbrytningsfunktion
Nödstoppsfunktion
Färg på kapslingens bottendel Ljusgrå (RAL 7035)
Färg på lock Gul (RAL 1021)
Material Polykarbonat
Manöverdon profil Red square 32 mm
Manöverdon beskrivning Röd omärkt 1 NO + 1 NC
Återställning Vridåterställning
Trycknappslåda sammansättning 1 svamptrycke tryckknapp, röd 1 NO + 1 NC
Kontakter drift Långsamtbrytande
[Us] matningsspänning 24 V AC/DC
Teknisk data
Kabelingång 1 knock-out för kabelingång 0…14 mm
2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning 0…12 mm
Produktens vikt 0,182 kg
Elektrsik isolationsklass Klass II överensstämmer med IEC 61140
Motstånd mot högtryckstvätt 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Positiv öppning Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörrelse 1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
Manövreringskraft 44 N
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ av skruv Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Material i anslutning Silverlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning 600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med ISO 20653
Typ 13 överensstämmer med UL 50E
Typ 12 överensstämmer med UL 50E
Typ 4 överensstämmer med UL 50E
Typ 4X överensstämmer med UL 50E
IK-skyddsgrad IK05 conforming to IEC 62262
Standarder CSA C22.2
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C 4520
Produktcertifieringar UL listad
CSA
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm topp till topp (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
25 gn (varaktighet = 6 ms) för 1000 shock på varje axel överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 9,900 cm
Förpackning 1 vikt 206,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,597 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer E5bd0a96-f377-41f0-b51e-20178e1b8b18
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months