|
|
|
XALK84W3BG
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, nödstopp, röd, fyrkantigt trycke, röd/vit LED, 24 V AC/DC, 1 NO+2 NC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XALK
|
Typ av produkt eller komponent
|
Komplett tryckknappslåda
|
Enhetens korta namn
|
XALK
|
Produktdestination
|
För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
|
Tryckknappslåda applikation
|
Nödbrytningsfunktion
Nödstoppsfunktion
|
Färg på kapslingens bottendel
|
Ljusgrå (RAL 7035)
|
Färg på lock
|
Gul (RAL 1021)
|
Material
|
Polykarbonat
|
Manöverdon profil
|
Red square 32 mm
|
Manöverdon beskrivning
|
Röd omärkt 1 NO + 2 NC
|
Återställning
|
Vridåterställning
|
Trycknappslåda sammansättning
|
1 svamptrycke tryckknapp, röd 1 NO + 2 NC
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
[Us] matningsspänning
|
24 V AC/DC
|
Teknisk data
Kabelingång
|
1 knock-out för kabelingång 0…14 mm
2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning 0…12 mm
|
Produktens vikt
|
0,182 kg
|
Elektrsik isolationsklass
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
|
Manöverrörrelse
|
1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
|
Manövreringskraft
|
44 N
|
Mekanisk livslängd
|
300000 cycles
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
|
Typ av skruv
|
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
|
Material i anslutning
|
Silverlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med ISO 20653
Typ 13 överensstämmer med UL 50E
Typ 12 överensstämmer med UL 50E
Typ 4 överensstämmer med UL 50E
Typ 4X överensstämmer med UL 50E
|
IK-skyddsgrad
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Standarder
|
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C 4520
|
Produktcertifieringar
|
UL listad
CSA
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm topp till topp (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
25 gn (varaktighet = 6 ms) för 1000 shock på varje axel överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
215,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,106 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
E5bd0a96-f377-41f0-b51e-20178e1b8b18
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Hållbar förpackning
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
15
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|