|
|
|
XAPA2100
Plastkasling tom - XAP-A - utan hål
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XAP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tom tryckknappslåda utan gångjärn
|
Enhetens korta namn
|
XAPA
|
Storlek på produktens frontplåt
|
85 x 226 mm
|
Användbart djup
|
83 mm
|
Antal hål
|
Oborrad
|
Färg på kapslingens bottendel
|
Grå
|
Färg på lock
|
Grå
|
Material
|
Glasförstäkt polyester
|
Kabelingång
|
Oborrad
|
Apparatmontering
|
Infälld
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
IP69 överensstämmer med NF C 20-010
IP69K
|
Kemikaliebeständighet
|
Hög resistens mot syror
Hög resistens mot alla lösningsmedel
Hög resistens mot baser
Hög resistens mot disel
Hög resistens mot mineralsalter
Hög resistens mot oljer och fetter
Hög resistens mot bensin
Hög resistens mot havsvatten
|
Teknisk data
Produktens vikt
|
0,6 kg
|
Brandklass
|
M3 överensstämmer med CSTB
VO överensstämmer med UL 94
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
TC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med NF C 20-455
960 °C överensstämmer med IEC 92
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
689,900 g
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
72
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
62,680 kg
|
Hållbarhetsinformation
Green Premium-status
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|