|
|
|
XARSK12D18W
Manöverdon radio, Harmony eXLhoist, standard, XARS12D18W system med laddare, axelrem, kabel USB/RJ45 och konfig mjukvara
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony eXLhoist
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontrollstation
|
Enhetens korta namn
|
XARS
|
Typ av tryckknappslåda
|
Trådlös
|
Specifik produktanvändning
|
Hissapplikationer
Materialhantering
|
Antal kanaler
|
50
|
Montage manöverlåda
|
Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/kategori 2) överensstämmer med IEC 62061
Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/kategori 2) överensstämmer med ISO 13849-1
Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/kategori 4) överensstämmer med IEC 62061
Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/kategori 4) överensstämmer med ISO 13849-1
Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med IEC 62061
Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med ISO 13849-1
Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med IEC 62061
Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med ISO 13849-1
|
Teknisk data
Kit består av
|
Basstation
Konfigureringsmjukvara
Kabel
Fjärrstyrning
Axelbälte
|
Detekteringsområde
|
100 m i fri luft
|
Kabelingång
|
Kabeltätning
|
Typ av kommunikationsnätverk
|
Trådlös: Bluetooth låg energi
|
Sändningsfrekvens
|
2,4 GHz
|
Miljö
Radioavtal
|
ARIB
SRRC
RSS
ANATEL
FCC
ICASA
|
Relativ fuktighet
|
0…95 % vid −20…45 °C lagring
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 4 kV klass B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 8 kV klass B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2
Tålighet mot utstrålande elektromagnetiska fält - test level: 10 V/m klass B conforming to IEC 61000-4-3
|
Standarder
|
IEC 60204-1 säkerhet
ISO 13849-1 säkerhet
IEC 62061 säkerhet
IEC 61508 säkerhet
ISO 13850 säkerhet
IEC 60204-32 hissapplikationer
ETSI EN 301 489-1 radio
ETSI EN 301 489-3 radio
ETSI EN 301 489-17 radio
ETSI EN 300 440-2 radio
ETSI EN 300 328 radio
FCC Part 15 radio
RSS GEN issue 3 radio
RSS 210 issue 8 radio
ARIB STD-T81 radio
|
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
29,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,042 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,820 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Ae8b1645-7c51-42a2-b922-a8a9805fc9b7
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2145
|
Logistik information
|
|