|
|
|
XB7NA4534
Tryckknapp, Harmony XB7, plast, Ø22, röd, plan, med symbol STOP, 1xNO+1xNC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB7
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tryckknapp
|
Enhetens korta namn
|
XB7
|
Monteringsdiameter
|
22 mm
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
10
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 (baksida) överensstämmer med IEC 60529
IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
|
Form på signalenhetens huvud
|
Rund
|
Typ av manöverdon
|
Återfjädring
|
Manöverdon profil
|
Infälld röd, stopp (Vit)
|
Kontaktbestyckning
|
1 NO + 1 NC
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Produktbeskrivning
|
Monlitisk produkt
|
Teknisk data
Bredd
|
29 mm
|
Höjd
|
29 mm
|
Djup
|
51,5 mm
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Produktens vikt
|
0,021 kg
|
Apparatmontage
|
Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Fästcentrum
|
>= 30 x 40 mm (stödpanelen) Metall - tjocklek: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (stödpanelen) Plast - tjocklek: 2…6 mm
|
Montering
|
Anslutningsmutter under huvud: 2…2,4 N.m
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Positiv öppning
|
Med NC kontakt överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
|
Typ av skruv
|
Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
|
Kortslutningsskydd
|
4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
[Ie] märkdriftström
|
0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,3 A vid 240 V, AC-14, D300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,6 A vid 120 V, AC-14, D300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles, DC-13, 0,3 A vid 24 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 0,03 A vid 230 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 0,09 A vid 240 V, driftklass <108000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) vid 17 V, 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 12 överensstämmer med UL 50 E
NEMA 3 överensstämmer med UL 50 E
|
Standarder
|
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktcertifieringar
|
CCC
GOST
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
20 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,23 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
3200
|
Förpackning 3 höjd
|
80 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 3 djup
|
75 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
89 kg
|
Hållbarhetsinformation
Green Premium-status
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|