Schneider-Electric
 
XB7NJ03M1 bild- scope
XB7NJ03M1
Lamptryckknapp, Harmony XB7, plast, Ø22, grön, förhöjd, tryck-tryck funktion, 1xNO, LED, 230 V AC
E-nummer E-nummer: 
3737053
EAN-kod EAN-kod: 
3606480470370
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB7
Typ av produkt eller komponent Lamptryckknapp
Enhetens korta namn XB7
Montagediameter 22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet 10
IP-kapslingsklass IP20 (baksida) överensstämmer med IEC 60529
IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
Form på signalenhetens huvud Rund
Typ av manöverdon Tryck och tryck för att släppa
Manöverdon profil Förhöjd grön, omärkt
Manöver extra information Med vanlig lins
Kontaktbestyckning 1 NO
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Ljuskälla LED
Lamptyp Inbyggd LED
[Us] matningsspänning 230 V AC vid 50/60 Hz
Produktbeskrivning Monlitisk produkt
Teknisk data
Bredd 29 mm
Höjd 29 mm
Djup 57,5 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
Produktens vikt 0,023 kg
Apparatmontage Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med IEC 60947-1
Fästcentrum >= 30 x 40 mm (stödpanelen) Metall - tjocklek: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (stödpanelen) Plast - tjocklek: 2…6 mm
Montering Anslutningsmutter under huvud: 2…2,4 N.m
Kontakter drift Långsamtbrytande
Positiv öppning Med (bara brytande)
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ av skruv Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Kortslutningsskydd 4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning 250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] märkdriftström 0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,3 A vid 240 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,6 A vid 120 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, DC-13, 0,3 A vid 24 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 0,03 A vid 230 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 0,09 A vid 240 V, driftklass <108000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) vid 17 V och 5 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
Signaltyp Fast
Gränser matningsspänning 195…264 V AC
Strömförbrukning 22...27 mA
Livslängd 70000 h vid märkspänning och 25 °C
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 61140
NEMA kapslingsklass NEMA 12 överensstämmer med UL 50 E
Standarder UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktcertifieringar GOST
CCC
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration
Elektromagnetisk emission Klass B överensstämmer med IEC 55011
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,0 cm
Förpackning 1 bredd 3,2 cm
Förpackning 1 djup 3,2 cm
Förpackning 1 vikt 24,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Df7ef012-3363-4e91-9d4a-41bc2115b09d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 229
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months