Schneider-Electric
 
XB7NW34M1 bild- scope
XB7NW34M1
Lamptryckknapp, Harmony XB7, plast, Ø22, röd, förhöjd, 1xNO, LED, 230 V AC
E-nummer E-nummer: 
3737093
EAN-kod EAN-kod: 
3606480470837
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB7
Typ av produkt eller komponent Lamptryckknapp
Enhetens korta namn XB7
Montagediameter 22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet 10
IP-kapslingsklass IP20 (baksida) överensstämmer med IEC 60529
IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
Form på signalenhetens huvud Rund
Typ av manöverdon Återfjädring
Manöverdon profil Förhöjd röd, omärkt
Kontaktbestyckning 1 NO
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Ljuskälla LED
Lamptyp Inbyggd LED
[Us] matningsspänning 230 V AC vid 50/60 Hz
Produktbeskrivning Monlitisk produkt
Teknisk data
Bredd 29 mm
Höjd 29 mm
Djup 57,5 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
Produktens vikt 0,023 kg
Apparatmontage Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med IEC 60947-1
Fästcentrum >= 30 x 40 mm (stödpanelen) Metall - tjocklek: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (stödpanelen) Plast - tjocklek: 2…6 mm
Montering Anslutningsmutter under huvud: 2…2,4 N.m
Kontakter drift Långsamtbrytande
Positiv öppning Med (bara brytande)
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ av skruv Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Kortslutningsskydd 4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning 250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] märkdriftström 0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,3 A vid 240 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,6 A vid 120 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, DC-13, 0,3 A vid 24 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 0,03 A vid 230 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 0,09 A vid 240 V, driftklass <108000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) vid 17 V och 5 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
Signaltyp Fast
Gränser matningsspänning 195…264 V AC
Strömförbrukning 22...27 mA
Livslängd 70000 h vid märkspänning och 25 °C
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 61140
NEMA kapslingsklass NEMA 12 överensstämmer med UL 50 E
Standarder UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Produktcertifieringar GOST
CCC
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration
Elektromagnetisk emission Klass B överensstämmer med IEC 55011
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,0 cm
Förpackning 1 bredd 3,2 cm
Förpackning 1 djup 3,2 cm
Förpackning 1 vikt 25,0 g
Hållbarhetsinformation
Green Premium-status Green Premium-produkt
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor