Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XBTZ988 |
Schneider-Electric
 
XBTZ988 bild- scope
XBTZ988
Anslutningskabel - L = 2.5 m - 1 HE-13 + 1 hane SUB-D25
E-nummerE-nummer: 
4508478
EAN-kodEAN-kod: 
3389110709650
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XBT
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Anslutningskabel
Tillbehör / separat beteckning Direkt anslutningskabel
Tillbehör / separat destination XBT terminal
Kabellängd 2,5 m
Teknisk data
Produktkompatibilitet XBTGT....
XBTGTW...
XBTGK....
XBTR411
XBTN410
XBTNU400
XBTN401
XBTR410
Kompatibilitetsintervall Harmony HMI GTO
Advantys STB distribuerad I/O lösning
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane SUB-D 25
1 anslutning HE-13
Kommunikationsprotokoll Modbus
Fysiskt gränssnitt RS232
Produktens vikt 0,17 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 17,0 cm
Förpackning 1 djup 17,0 cm
Förpackning 1 vikt 130,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,319 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland SG
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months