Schneider-Electric
 
XBTZ9980 bild- scope
XBTZ9980
Modbus serial link för XBT terminal - L = 2.5 m - 2 hanar RJ45
E-nummer E-nummer: 
4508477
EAN-kod EAN-kod: 
3389118316508
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon M221
Harmony XBT
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Anslutningskabel
Tillbehör / separat beteckning Modbus seriell anslutning
Tillbehör / separat destination Liten touch panel
XBT terminal
Kabellängd 2,5 m
Teknisk data
Produktkompatibilitet XBTN400
XBTGTW...
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT1...
XBTR400
XBTN200
Kompatibilitetsintervall Preventa XPSMC
Modicon M340
Altivar 31
Altistart 48
Altivar 71
Lexium 05
Altivar 61
TeSys U
Harmony HMI GTO
TeSys T
Harmony STO & STU
Elektrisk anslutning 2 kontakdon hane RJ45
Kommunikationsprotokoll Modbus
Fysiskt gränssnitt RS485
Produktens vikt 0,23 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,4 cm
Förpackning 1 bredd 17,5 cm
Förpackning 1 djup 18,6 cm
Förpackning 1 vikt 93 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,65 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5629a25e-5f99-4543-b10b-02074614e81c
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor